10011997
LCBS-4-14-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,7829 Kč |
5000 + | 4,1275 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Neuzamykací bajonetové upevnění |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr těla | 7.1 mm |
Průměr těla | 0.28 in |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru B | 4.75 mm |
Průměr otvoru B | 0.187 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.22 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 5.6 mm |
Tloušťka panelu A | 1.52 mm |
Tloušťka panelu A | 0.06 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.079 in |
Délka rozpěrky | 22.2 mm |
Délka rozpěrky | 0.874 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |