Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10638187
LCBS-4-12-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,6377 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Neuzamykací bajonetové upevnění |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr těla | 0.28 in |
Průměr těla | 7.1 mm |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru B | 0.187 in |
Průměr otvoru B | 4.75 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 5.6 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.22 in |
Tloušťka panelu A | 0.06 in |
Tloušťka panelu A | 1.52 mm |
Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.079 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.752 in |
Délka rozpěrky | 19.1 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi