Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

LCBS-2 - typ 2. Tato rýhovaná zamykací rozpěrka slouží k zajištění desek plošných spojů, montáž bez použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0, RMS-19.
Nové objednací číslo:

10011638

Staré objednací číslo:

LCBS-2-5-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,4761 Kč
5000 + 3,6813 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 476,10 Kč

1000 x 4,4761 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.75 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.6 mm
Tloušťka panelu A 1.6 - 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.98 - 3.58 mm
Délka rozpěrky 7.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás