Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm PES UL94 V-0 černá

LCBS-HT - typ 10. Nýt pro bezpečné uchycení bez nutnosti použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Vyrobeno z černého PEI, třída ohnivzdornosti UL94 V0, RMS-162. Odolnost vůči rozpouštědlům.
Nové objednací číslo:

10159927

Staré objednací číslo:

LCBS-10-HT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 10,3268 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

10 326,80 Kč

1000 x 10,3268 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.3 mm
Tloušťka panelu A 39.9 - 1.57 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) Polyethersulfon
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás