10487587
FLCBS-16-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,5506 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr těla | 7.1 mm |
| Průměr těla | 0.28 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru B | 4.75 mm |
| Průměr otvoru B | 0.187 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 5.6 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.22 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.030 - 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 25.4 mm |
| Délka rozpěrky | 1 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |