10003299
DLCBST-2-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 14999 | 4,4203 Kč |
15000 + | 3,6255 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Průměr těla | 4.4 mm |
Průměr těla | 0.173 in |
Průměr otvoru A | 0.1 in |
Průměr otvoru A | 2.54 mm |
Průměr otvoru B | 2.54 mm |
Průměr otvoru B | 0.1 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.079 in |
Tloušťka panelu A | 1.63 mm |
Tloušťka panelu A | 0.064 in |
Tloušťka panelu B | 0.064 in |
Tloušťka panelu B | 1.63 mm |
Délka rozpěrky | 0.126 in |
Délka rozpěrky | 3.2 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |