Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Distanční sloupky s dvojím zajištěním a uvolnitelnou svorkou Slouží k uchycení dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu a případě opravy nebo problémů je lze snadno demontovat. Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10153796

Staré objednací číslo:

DLCBSRA3-8-01

9161 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,6392 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 639,20 Kč

1000 x 4,6392 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.3 mm
Průměr otvoru A 4.75 mm
Průměr otvoru B 4.75 mm
Tloušťka panelu A 0.79 - 1.98 mm
Tloušťka panelu B 0.79 - 1.98 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás