Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10425725
DLCBSRA3-14-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,526 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr těla | 7.3 mm |
| Průměr těla | 0.287 in |
| Průměr otvoru A | 0.187 in |
| Průměr otvoru A | 4.75 mm |
| Průměr otvoru B | 0.187 in |
| Průměr otvoru B | 4.75 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.031 - 0.078 in |
| Tloušťka panelu A | 0.79 - 1.98 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.078 in |
| Tloušťka panelu B | 0.79 - 1.98 mm |
| Délka rozpěrky | 0.874 in |
| Délka rozpěrky | 22.2 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi