Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 35.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6, RMS-01. Tato zacvakávací distanční rozpěrka má dvě zatlačovací zarážky a rýhované tělo. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10003084

Staré objednací číslo:

DLCBSHD-35M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,3785 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 378,50 Kč

1000 x 4,3785 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 6.3 mm
Průměr otvoru B 6.3 mm
Výška zajišťovací hlavy B 6.6 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 2.2 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.2 mm
Délka rozpěrky 35.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás