10003046
DLCBSHD-10M-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 5,034 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr těla | 0.28 in |
Průměr těla | 7.1 mm |
Průměr otvoru A | 6.3 mm |
Průměr otvoru A | 0.248 in |
Průměr otvoru B | 6.3 mm |
Průměr otvoru B | 0.248 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.26 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 6.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.8 - 2.2 mm |
Tloušťka panelu A | 0.031 - 0.087 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.2 mm |
Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.087 in |
Délka rozpěrky | 10.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.394 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |