Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6, RMS-01. Tato oboustranně zamykací rozpěrka má snadnou ruční montáž. Opěrná křídla pro pevnější spoj, materiál s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10002988

Staré objednací číslo:

DLCBSAT-7-01

4610 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,7865 Kč
5000 + 3,4079 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 786,50 Kč

1000 x 3,7865 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 2.54 mm
Průměr otvoru B 3.18 mm
Výška zajišťovací hlavy B 4.0 mm
Tloušťka panelu A 1.63 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 11.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás