Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

CBLS5 - typ 5. Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Zacvakávací provedení pro pevné a spolehlivé uchycení.
Nové objednací číslo:

10151280

Staré objednací číslo:

CBLS505A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,7918 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 791,80 Kč

1000 x 3,7918 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 2.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.2 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás