10331880
100720700002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 11,5321 Kč |
500 - 999 | 8,4085 Kč |
1000 + | 6,2332 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Průměr těla | 0.177 in |
Průměr těla | 4.5 mm |
Průměr otvoru A | 2.5 mm |
Průměr otvoru A | 0.098 in |
Průměr otvoru B | 2.5 mm |
Průměr otvoru B | 0.098 in |
Tloušťka panelu A | 1.2 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.047 - 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.2 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.047 - 0.063 in |
Délka rozpěrky | 8.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.315 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |