10119730
100036600002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 9,4221 Kč |
| 500 - 999 | 6,6787 Kč |
| 1000 + | 5,1562 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru B | 0.185 in |
| Průměr otvoru B | 4.7 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.315 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 8.0 mm |
| Tloušťka panelu A | 1.0 - 1.8 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.039 - 0.071 in |
| Tloušťka panelu B | 0.016 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu B | 0.4 - 2.0 mm |
| Délka rozpěrky | 17.5 mm |
| Délka rozpěrky | 0.689 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |