Menu Vyhledávání

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech..

Produktová řada: SR2706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 285
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,4163 Kč - 3,4163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
2,4015 Kč - 2,5541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,4015 Kč - 2,5541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
4,3534 Kč - 4,3534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
12.7 mm
5,8427 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč 4000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
14.3 mm
3,9324 Kč - 3,9324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč 3000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
5,8427 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,782 Kč - 3,782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
13.0 mm
5,4219 Kč - 6,0243 Kč 1000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
9.5 mm
3,441 Kč - 3,8234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
11.1 mm
4,0718 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
6,6933 Kč - 12,3688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.0 mm
6,4562 Kč - 11,9644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.0 mm
7,1395 Kč - 13,2333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
6,3028 Kč - 11,6576 Kč 100 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.0 mm
3,0953 Kč - 3,4393 Kč 10000 Skladem
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
  • z/ze 15
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150504

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004357

Cenové rozmezí
2,5541 Kč - 2,4015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004364

Cenové rozmezí
2,5541 Kč - 2,4015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10630631

Cenové rozmezí
4,3534 Kč - 4,3534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10003213

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003220

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150542

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10003237

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150887

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10003107

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003183

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 13.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10630273

Cenové rozmezí
3,782 Kč - 3,782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10003176

Cenové rozmezí
6,0243 Kč - 5,4219 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10003190

Cenové rozmezí
3,8234 Kč - 3,441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150986

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10332276

Cenové rozmezí
12,3688 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331958

Cenové rozmezí
11,9644 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10332092

Cenové rozmezí
13,2333 Kč - 7,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331927

Cenové rozmezí
11,6576 Kč - 6,3028 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10003497

Cenové rozmezí
3,4393 Kč - 3,0953 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.75 mm