Menu Vyhledávání

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech..

Produktová řada: SR2706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 285
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,8492 Kč - 3,8492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,0503 Kč - 4,0503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
4,7684 Kč - 4,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
3,8062 Kč - 3,8062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
5,6877 Kč - 5,6877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
25.4 mm
4,079 Kč - 5,0987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
5,5209 Kč - 5,5209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
18.0 mm
4,6241 Kč - 4,6241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
12.7 mm
5,1131 Kč - 5,1131 Kč 8900 Skladem
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
3,763 Kč - 3,763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
4,2226 Kč - 4,2226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
6.4 mm
6,5351 Kč - 12,0935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.0 mm
6,7793 Kč - 12,5244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.4 mm
7,2532 Kč - 13,4149 Kč 1400 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
9.7 mm
6,0253 Kč - 11,1679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
6,5351 Kč - 12,0935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
6,4919 Kč - 12,0074 Kč 100 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.0 mm
6,7793 Kč - 12,5244 Kč 100 Skladem
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.5 mm
7,009 Kč - 12,9696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
8.0 mm
6,176 Kč - 11,4472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
  • z/ze 15
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150856

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150887

Cenové rozmezí
4,0503 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150832

Cenové rozmezí
4,7684 Kč - 4,7684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150849

Cenové rozmezí
3,8062 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150818

Cenové rozmezí
5,6877 Kč - 5,6877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10150641

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10638385

Cenové rozmezí
5,5209 Kč - 5,5209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10632970

Cenové rozmezí
4,6241 Kč - 4,6241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151075

Cenové rozmezí
5,1131 Kč - 5,1131 Kč

Skladové zásoby
8900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151037

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151143

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331934

Cenové rozmezí
12,0935 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331972

Cenové rozmezí
12,5244 Kč - 6,7793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10332016

Cenové rozmezí
13,4149 Kč - 7,2532 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10635735

Cenové rozmezí
11,1679 Kč - 6,0253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10332085

Cenové rozmezí
12,0935 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331927

Cenové rozmezí
12,0074 Kč - 6,4919 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10332306

Cenové rozmezí
12,5244 Kč - 6,7793 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10332009

Cenové rozmezí
12,9696 Kč - 7,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10332047

Cenové rozmezí
11,4472 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm