10630198
DLCBS6-3-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 6,5845 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr těla | 0.181 in |
| Průměr těla | 4.6 mm |
| Průměr otvoru A | 0.189 in |
| Průměr otvoru A | 4.8 mm |
| Průměr otvoru B | 0.138 in |
| Průměr otvoru B | 3.5 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu A | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.189 in |
| Délka rozpěrky | 4.8 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 5.3 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.209 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.118 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 3.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |