10003510
DLCBS2-5-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,7911 Kč |
| 5000 - 9999 | 3,7188 Kč |
| 10000 + | 3,6425 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr těla | 7.1 mm |
| Průměr těla | 0.28 in |
| Průměr otvoru A | 4.8 mm |
| Průměr otvoru A | 0.189 in |
| Průměr otvoru B | 0.189 in |
| Průměr otvoru B | 4.8 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu A | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.079 in |
| Délka rozpěrky | 0.315 in |
| Délka rozpěrky | 8.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 5.6 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.22 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 5.6 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.22 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |