10331965
100830600002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 11,9644 Kč |
| 500 - 999 | 8,7152 Kč |
| 1000 + | 6,4562 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr otvoru A | 3.5 mm |
| Průměr otvoru A | 0.138 in |
| Průměr otvoru B | 3.5 mm |
| Průměr otvoru B | 0.138 in |
| Tloušťka panelu A | 1.4 - 1.8 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.055 - 0.071 in |
| Tloušťka panelu B | 1.4 - 1.8 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.055 - 0.071 in |
| Délka rozpěrky | 5.5 mm |
| Délka rozpěrky | 0.217 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 3.8 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.15 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 3.8 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.15 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |