10024638
SFCBS-M4-12M-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,6853 Kč |
| 5000 + | 3,8347 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění skrze vnitřní závit |
| Průměr těla | 7.1 mm |
| Průměr těla | 0.28 in |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Délka rozpěrky | 12.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.472 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| standardní | RMS |
| standardní | REACH |
| standardní | UL |
| standardní | RoHS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |