Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící

Skladem

Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 92
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,8259 Kč - 2,2544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
19.1 mm
1,5085 Kč - 1,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
19.1 mm
1,1397 Kč - 1,4071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
3.2 mm
1,2173 Kč - 1,5028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
6.4 mm
1,2495 Kč - 1,5424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
4.8 mm
1,3667 Kč - 1,6872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
15.9 mm
1,2626 Kč - 1,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
9.5 mm
1,5404 Kč - 1,902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
25.4 mm
1,4195 Kč - 1,7526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
14.3 mm
1,444 Kč - 1,7828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
15.9 mm
1,2891 Kč - 1,5915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
11.1 mm
1,5085 Kč - 1,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
20.6 mm
2,5723 Kč - 3,872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
17.5 mm
1,448 Kč - 1,7875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
17.5 mm
3,0767 Kč - 3,7984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
25.4 mm
3,7597 Kč - 4,6417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
15.9 mm
2,4931 Kč - 3,078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
20.6 mm
3,7022 Kč - 4,5706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
23.8 mm
1,6066 Kč - 1,9836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
23.8 mm
1,3345 Kč - 1,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
12.7 mm
  • z/ze 5
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205990

Cenové rozmezí
2,2544 Kč - 1,8259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205242

Cenové rozmezí
1,8624 Kč - 1,5085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10205594

Cenové rozmezí
1,4071 Kč - 1,1397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10205617

Cenové rozmezí
1,5028 Kč - 1,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10205754

Cenové rozmezí
1,5424 Kč - 1,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205372

Cenové rozmezí
1,6872 Kč - 1,3667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10205334

Cenové rozmezí
1,5588 Kč - 1,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10205433

Cenové rozmezí
1,902 Kč - 1,5404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 14.3 mm polyamid 6.6

10205211

Cenové rozmezí
1,7526 Kč - 1,4195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205228

Cenové rozmezí
1,7828 Kč - 1,444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10205341

Cenové rozmezí
1,5915 Kč - 1,2891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm polyamid 6.6

10205556

Cenové rozmezí
1,8624 Kč - 1,5085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.6 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm polyamid 6.6

10205839

Cenové rozmezí
3,872 Kč - 2,5723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.5 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 17.5 mm polyamid 6.6

10205532

Cenové rozmezí
1,7875 Kč - 1,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10205587

Cenové rozmezí
3,7984 Kč - 3,0767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205822

Cenové rozmezí
4,6417 Kč - 3,7597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 20.6 mm polyamid 6.6

10206003

Cenové rozmezí
3,078 Kč - 2,4931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.6 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm polyamid 6.6

10205877

Cenové rozmezí
4,5706 Kč - 3,7022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm polyamid 6.6

10205273

Cenové rozmezí
1,9836 Kč - 1,6066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm polyamid 6.6

10205501

Cenové rozmezí
1,6475 Kč - 1,3345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní