Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiál: VMQ, FKM, pryž EPDM Barva: černá, modrá Produktová řada: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Typ kroužku | Barva | Materiál | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219,6667 Kč - 219,6667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 404,2194 Kč - 404,2194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 424,6346 Kč - 710,8839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 386,2542 Kč - 646,6309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 228,6494 Kč - 228,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 235,1822 Kč - 235,1822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 478,5305 Kč - 801,1114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 391,9703 Kč - 656,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 455,6656 Kč - 762,8331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 405,8527 Kč - 679,4409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 454,0324 Kč - 760,0989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 339,7077 Kč - 568,7071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 224,5663 Kč - 224,5663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 301,3272 Kč - 301,3272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 399,3199 Kč - 668,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 594,4885 Kč - 995,2374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 1 025,656 Kč - 1 717,058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 589,5888 Kč - 987,0349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 641,8516 Kč - 1 074,5282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 529,16 Kč - 885,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm