Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiál: VMQ, FKM, pryž EPDM Barva: černá, modrá Produktová řada: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Typ kroužku | Barva | Materiál | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612,3232 Kč - 1 025,0946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 1 056,4257 Kč - 1 768,5697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 677,0881 Kč - 1 133,518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 492,8865 Kč - 825,1448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 403,7295 Kč - 675,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 607,2765 Kč - 1 016,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 661,1072 Kč - 1 106,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 638,3973 Kč - 1 068,7455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 235,5089 Kč - 235,5089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 242,2376 Kč - 242,2376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 231,3033 Kč - 231,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 310,3671 Kč - 310,3671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 411,2995 Kč - 688,5594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 429,8037 Kč - 719,5376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 367,5621 Kč - 615,3383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 315,4138 Kč - 528,0364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 296,0683 Kč - 296,0683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 693,0691 Kč - 1 160,2718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 226,2567 Kč - 226,2567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 598,8655 Kč - 1 002,565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm