Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiál: VMQ, FKM, pryž EPDM Barva: černá, modrá Produktová řada: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Typ kroužku | Barva | Materiál | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437,3737 Kč - 732,2104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 397,8418 Kč - 666,0299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 391,113 Kč - 654,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 545,0349 Kč - 912,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 607,2765 Kč - 1 016,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 661,1072 Kč - 1 106,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 638,3973 Kč - 1 068,7455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 629,1452 Kč - 1 053,2564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 1 110,2562 Kč - 1 858,6879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 713,2555 Kč - 1 194,0662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 349,899 Kč - 585,7683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 469,3356 Kč - 785,7181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 418,0283 Kč - 699,8242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 467,6534 Kč - 782,9019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 492,8865 Kč - 825,1448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 573,6324 Kč - 960,322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 612,3232 Kč - 1 025,0946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 1 056,4257 Kč - 1 768,5697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 677,0881 Kč - 1 133,518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 367,5621 Kč - 615,3383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm