Menu Vyhledávání

Ring Seal Clamps

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. Ideal for food processing and pharmaceutical industries.
  • Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines.
  • FDA Compliant.
Materiál: VMQ, FKM, pryž EPDM Barva: černá, modrá Produktová řada: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID Typ kroužku Barva Materiál OD Koupit
612,3232 Kč - 1 025,0946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
91.0 mm
1 056,4257 Kč - 1 768,5697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Bez záhybu
modrá
FKM
119.0 mm
677,0881 Kč - 1 133,518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Bez záhybu
černá
VMQ
119.0 mm
492,8865 Kč - 825,1448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
Se záhybem
modrá
FKM
64.0 mm
403,7295 Kč - 675,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Bez záhybu
černá
VMQ
77.5 mm
607,2765 Kč - 1 016,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Bez záhybu
černá
VMQ
91.0 mm
661,1072 Kč - 1 106,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
119.0 mm
638,3973 Kč - 1 068,7455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Se záhybem
černá
VMQ
91.0 mm
235,5089 Kč - 235,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
50.5 mm
242,2376 Kč - 242,2376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Se záhybem
černá
VMQ
50.5 mm
231,3033 Kč - 231,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Bez záhybu
černá
VMQ
50.5 mm
310,3671 Kč - 310,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.8 mm
Se záhybem
černá
VMQ
50.5 mm
411,2995 Kč - 688,5594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
Se záhybem
černá
VMQ
64.0 mm
429,8037 Kč - 719,5376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
77.5 mm
367,5621 Kč - 615,3383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Se záhybem
modrá
FKM
50.5 mm
315,4138 Kč - 528,0364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.8 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
50.5 mm
296,0683 Kč - 296,0683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.8 mm
Bez záhybu
černá
VMQ
50.5 mm
693,0691 Kč - 1 160,2718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
119.0 mm
226,2567 Kč - 226,2567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
50.5 mm
598,8655 Kč - 1 002,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Bez záhybu
modrá
FKM
91.0 mm
  • z/ze 2
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm pryž EPDM modrá

10569009

Cenové rozmezí
1 025,0946 Kč - 612,3232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm FKM modrá

10569184

Cenové rozmezí
1 768,5697 Kč - 1 056,4257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm VMQ černá

10569207

Cenové rozmezí
1 133,518 Kč - 677,0881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 48.2 mm 64.0 mm FKM modrá

10568736

Cenové rozmezí
825,1448 Kč - 492,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm VMQ černá

10568897

Cenové rozmezí
675,8865 Kč - 403,7295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm VMQ černá

10569047

Cenové rozmezí
1 016,646 Kč - 607,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm pryž EPDM modrá

10569160

Cenové rozmezí
1 106,7641 Kč - 661,1072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm VMQ černá

10569054

Cenové rozmezí
1 068,7455 Kč - 638,3973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm pryž EPDM modrá

10568385

Cenové rozmezí
235,5089 Kč - 235,5089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm VMQ černá

10568422

Cenové rozmezí
242,2376 Kč - 242,2376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm VMQ černá

10568415

Cenové rozmezí
231,3033 Kč - 231,3033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 35.8 mm 50.5 mm VMQ černá

10568576

Cenové rozmezí
310,3671 Kč - 310,3671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 48.2 mm 64.0 mm VMQ černá

10568750

Cenové rozmezí
688,5594 Kč - 411,2995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm pryž EPDM modrá

10568866

Cenové rozmezí
719,5376 Kč - 429,8037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm FKM modrá

10568408

Cenové rozmezí
615,3383 Kč - 367,5621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 35.8 mm 50.5 mm pryž EPDM modrá

10568538

Cenové rozmezí
528,0364 Kč - 315,4138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 35.8 mm 50.5 mm VMQ černá

10568569

Cenové rozmezí
296,0683 Kč - 296,0683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm pryž EPDM modrá

10569177

Cenové rozmezí
1 160,2718 Kč - 693,0691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm pryž EPDM modrá

10568378

Cenové rozmezí
226,2567 Kč - 226,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM modrá

10569023

Cenové rozmezí
1 002,565 Kč - 598,8655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM