Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiál: VMQ, FKM, pryž EPDM Barva: černá, modrá Produktová řada: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Typ kroužku | Barva | Materiál | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589,5888 Kč - 987,0349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
641,8516 Kč - 1 074,5282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
619,8032 Kč - 1 037,617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
356,8563 Kč - 597,4158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
306,2269 Kč - 512,6566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
287,4449 Kč - 287,4449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
396,87 Kč - 664,403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
556,9246 Kč - 932,3515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
399,3199 Kč - 668,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
405,8527 Kč - 679,4409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
417,2851 Kč - 698,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
581,4228 Kč - 973,364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
626,3361 Kč - 1 048,5536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
410,7523 Kč - 687,6434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
610,8205 Kč - 1 022,579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
1 077,9186 Kč - 1 804,5513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
228,6494 Kč - 228,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
235,1822 Kč - 235,1822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
224,5663 Kč - 224,5663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
339,7077 Kč - 568,7071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm