Menu Vyhledávání

Redukce M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm polyamid černá

Tato černá (odstín RAL 9005) redukce z polyamidu má stupeň ochrany v závislosti na použitých vývodkách, těsněních pod. Redukuje závitové nebo hladké montážní otvory na menší velikost. Provozní teplota: -40°C až +100°C
Nové objednací číslo:

10208465

Staré objednací číslo:

1335896

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 51,4541 Kč
100 + 45,0297 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 572,71 Kč

50 x 51,4541 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Velikost závitu M32 x M16
Celní nomenklatura 3917400099
Velikost vnitřního závitu M16 x 1.5
Velikost vnějšího závitu M32 x 1.5
Materiál (podrobně) polyamid 6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás