Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Způsob montáže | Celková šířka | Typ | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,4678 Kč - 68,4678 Kč | 1500 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 94,1629 Kč - 94,1629 Kč | 400 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 102,5078 Kč - 102,5078 Kč | 400 Skladem |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 102,5078 Kč - 102,5078 Kč | 2000 Skladem |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 63,4695 Kč - 63,4695 Kč | 200 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.953 in
49.6 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 91,9942 Kč - 91,9942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pomocí šroubů
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 98,2564 Kč - 98,2564 Kč | 100 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.953 in
49.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 106,0698 Kč - 106,0698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 128,6454 Kč - 128,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 75,1321 Kč - 75,1321 Kč | 500 Skladem |
samolepicí
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,167 Kč - 8,8906 Kč | 3100 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 12,5388 Kč - 15,3396 Kč | 2500 Skladem |
zatlačovací
|
0.315 in
8.0 mm
|
plochý
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 92,0086 Kč - 92,0086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pomocí šroubů
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 108,5402 Kč - 108,5402 Kč | 200 Skladem |
samolepicí
|
1.953 in
49.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 56,3168 Kč - 56,3168 Kč | 531 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 208,48 Kč - 208,48 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 77,3871 Kč - 77,3871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 69,6024 Kč - 69,6024 Kč | 1700 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 200,9223 Kč - 200,9223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ohebné
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 77,3871 Kč - 77,3871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm