Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.
Produktová řada: SRRCOFM
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Rozměr ventilátoru | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,6951 Kč - 322,1328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 68,7828 Kč - 101,9042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 63,8893 Kč - 63,8893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 47,6764 Kč - 47,6764 Kč | 18 Skladem |
ocel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 48,778 Kč - 48,778 Kč | 240 Skladem |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
montáž zatlačením
|
||
| 37,5386 Kč - 37,5386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
40.0 mm
40.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 28,2516 Kč - 28,2516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
50.0 mm
50.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 25,3511 Kč - 25,3511 Kč | 6 Skladem |
ocel
|
92.0 mm
92.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 30,0644 Kč - 30,0644 Kč | 2500 Skladem |
ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 293,407 Kč - 753,0548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 101,6836 Kč - 249,7414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 59,557 Kč - 59,557 Kč | 70 Skladem |
ocel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 10340448 | 3,4279 Kč - 4,9956 Kč | 3000 Skladem |
pryž
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
|
| 53,1703 Kč - 59,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 56,6413 Kč - 62,9346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 53,1703 Kč - 59,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 61,1785 Kč - 67,9759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 59,3351 Kč - 65,9279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 59,3351 Kč - 65,9279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 61,1785 Kč - 67,9759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací