Menu Vyhledávání

Prvky upevňovací – pro ventilátory

Skladem

Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.

Produktová řada: SRRCOFM

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Rozměr ventilátoru Způsob montáže Koupit
95,3694 Kč - 95,3694 Kč 460 Skladem
ABS
120.0 mm
montáž zatlačením
75,798 Kč - 75,798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30,4493 Kč - 49,4872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
60.0 mm
pomocí šroubů
41,9396 Kč - 68,1661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
80.0 mm
pomocí šroubů
77,3085 Kč - 77,3085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
150.0 mm
pomocí šroubů
244,5997 Kč - 244,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
105.4 mm
pomocí šroubů
66,4268 Kč - 66,4268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
116,5055 Kč - 116,5055 Kč 20 Skladem
46,5356 Kč - 75,6277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
92.0 mm
pomocí šroubů
49,1067 Kč - 49,1067 Kč 18 Skladem
ocel
60.0 mm
pomocí šroubů
51,1174 Kč - 83,082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
120.0 mm
pomocí šroubů
231,5295 Kč - 289,4263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
162.0 mm
pomocí šroubů
65,806 Kč - 65,806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28,0076 Kč - 45,5302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
40.0 mm
pomocí šroubů
108,5832 Kč - 176,4408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
162.0 mm
pomocí šroubů
56,6472 Kč - 56,6472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
92.0 mm
montáž zatlačením
29,0992 Kč - 29,0992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
50.0 mm
pomocí šroubů
26,1117 Kč - 26,1117 Kč 6 Skladem
ocel
92.0 mm
pomocí šroubů
38,6648 Kč - 38,6648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
40.0 mm
pomocí šroubů
61,3438 Kč - 61,3438 Kč 70 Skladem
ocel
25.0 mm
pomocí šroubů
  • z/ze 3
Chrániče pro ventilátory zatlačovací 120.0 mm ABS černá

10313008

Cenové rozmezí
95,3694 Kč - 95,3694 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    104.0 mm
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317105

Cenové rozmezí
75,798 Kč - 75,798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    92.3 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 60.0 mm ABS černá

10642221

Cenové rozmezí
49,4872 Kč - 30,4493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    50.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 80.0 mm ABS černá

10635421

Cenové rozmezí
68,1661 Kč - 41,9396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    71.4 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 150.0 mm ocel

10316788

Cenové rozmezí
77,3085 Kč - 77,3085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    162.1 mm
  • Rozměr ventilátoru
    150.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 105.4 mm ocel

10636633

Cenové rozmezí
244,5997 Kč - 244,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kulaté
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    105.4 mm
  • Rozměr ventilátoru
    105.4 mm
černá Šroub Chrániče pro ventilátory

10317075

Cenové rozmezí
66,4268 Kč - 66,4268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    43.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317112

Cenové rozmezí
116,5055 Kč - 116,5055 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    120.6 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 92.0 mm ABS černá

10642269

Cenové rozmezí
75,6277 Kč - 46,5356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.6 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 60.0 mm ocel

10316825

Cenové rozmezí
49,1067 Kč - 49,1067 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    50.0 mm
  • Rozměr ventilátoru
    60.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 120.0 mm ABS černá

10628768

Cenové rozmezí
83,082 Kč - 51,1174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    104.9 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 162.0 mm ocel

10644621

Cenové rozmezí
289,4263 Kč - 231,5295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    162.0 mm
  • Rozměr ventilátoru
    162.0 mm
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317082

Cenové rozmezí
65,806 Kč - 65,806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    60.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 40.0 mm ABS černá

10336021

Cenové rozmezí
45,5302 Kč - 28,0076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    32.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 162.0 mm ABS černá

10631317

Cenové rozmezí
176,4408 Kč - 108,5832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kulaté
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    162.0 mm
Chrániče pro ventilátory zatlačovací 92.0 mm ABS černá

10313022

Cenové rozmezí
56,6472 Kč - 56,6472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 50.0 mm ocel

10316818

Cenové rozmezí
29,0992 Kč - 29,0992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    41.1 mm
  • Rozměr ventilátoru
    50.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 92.0 mm ocel

10316849

Cenové rozmezí
26,1117 Kč - 26,1117 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.5 mm
  • Rozměr ventilátoru
    92.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 40.0 mm ocel

10316801

Cenové rozmezí
38,6648 Kč - 38,6648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    32.0 mm
  • Rozměr ventilátoru
    40.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 25.0 mm ocel

10316795

Cenové rozmezí
61,3438 Kč - 61,3438 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    28.2 mm
  • Rozměr ventilátoru
    25.0 mm