Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.
Produktová řada: SRRCOFM
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Rozměr ventilátoru | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,1399 Kč - 257,1399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
127.0 mm
127.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 131,6003 Kč - 131,6003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
127.0 mm
127.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 82,2501 Kč - 82,2501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
127.0 mm
127.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 77,3085 Kč - 77,3085 Kč | 13 Skladem |
ocel
|
150.0 mm
150.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 244,5997 Kč - 244,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
105.4 mm
105.4 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 66,4268 Kč - 66,4268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 116,5055 Kč - 116,5055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 46,5356 Kč - 75,6277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 25,8962 Kč - 25,8962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 282,6614 Kč - 282,6614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
240.0 mm
240.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 231,5295 Kč - 289,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 65,806 Kč - 65,806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 28,0076 Kč - 45,5302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 50,2413 Kč - 50,2413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 95,3694 Kč - 95,3694 Kč | 460 Skladem |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 49,1067 Kč - 49,1067 Kč | 18 Skladem |
ocel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 70,8463 Kč - 104,9613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 26,1117 Kč - 26,1117 Kč | 6 Skladem |
ocel
|
92.0 mm
92.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 104,7341 Kč - 257,2337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 265,426 Kč - 331,7968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
pomocí šroubů