Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.
Produktová řada: SRRCOFM
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Rozměr ventilátoru | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
59,557 Kč - 59,557 Kč | 70 Skladem |
ocel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Screw
|
||
25,1419 Kč - 25,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
274,4285 Kč - 274,4285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Screw
|
||
224,7859 Kč - 280,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
63,8893 Kč - 63,8893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
27,1918 Kč - 44,2041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
49,6286 Kč - 80,6622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
|||
59,3351 Kč - 65,9279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutí
|
||
53,1703 Kč - 59,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutí
|
||
56,6413 Kč - 62,9346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutí
|
||
56,724 Kč - 63,0266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutí
|
||
59,3351 Kč - 65,9279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutí
|
||
53,1703 Kč - 59,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutí
|
||
61,1785 Kč - 67,9759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutí
|
||
53,1703 Kč - 59,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutí