Menu Vyhledávání

Prvky upevňovací – pro ventilátory

Skladem

Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.

Produktová řada: SRRCOFM

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Rozměr ventilátoru Způsob montáže Koupit
10340448 3,4279 Kč - 4,9956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pryž
4.5 mm
zatlačovací
249,6504 Kč - 249,6504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
127.0 mm
pomocí šroubů
79,8544 Kč - 79,8544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
127.0 mm
pomocí šroubů
127,7672 Kč - 127,7672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
127.0 mm
pomocí šroubů
73,5903 Kč - 73,5903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68,7828 Kč - 101,9042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
224,7859 Kč - 280,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
162.0 mm
pomocí šroubů
63,8893 Kč - 63,8893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40,718 Kč - 66,1807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
80.0 mm
pomocí šroubů
27,1918 Kč - 44,2041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
40.0 mm
pomocí šroubů
49,6286 Kč - 80,6622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
120.0 mm
pomocí šroubů
105,4206 Kč - 171,3017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
162.0 mm
pomocí šroubů
274,4285 Kč - 274,4285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
240.0 mm
pomocí šroubů
45,1802 Kč - 73,425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
92.0 mm
pomocí šroubů
29,5624 Kč - 48,0458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
60.0 mm
pomocí šroubů
101,6836 Kč - 249,7414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
120.0 mm
pomocí šroubů
25,1419 Kč - 25,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
80.0 mm
pomocí šroubů
64,492 Kč - 64,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
113,1121 Kč - 113,1121 Kč 20 Skladem
25,3511 Kč - 25,3511 Kč 6 Skladem
ocel
92.0 mm
pomocí šroubů
  • z/ze 3
Prvky montážní - pro ventilátory montáž zatlačením 83.5 mm pryž

10340448

Cenové rozmezí
4,9956 Kč - 3,4279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Rozměr ventilátoru
    4.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky cedulek pomocí šroubů 127.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10340035

Cenové rozmezí
249,6504 Kč - 249,6504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Rozměr ventilátoru
    127.0 mm
  • Celková šířka
    127.0 mm
Držáky cedulek pomocí šroubů 127.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10340042

Cenové rozmezí
79,8544 Kč - 79,8544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Rozměr ventilátoru
    127.0 mm
  • Celková šířka
    127.0 mm
Držáky cedulek pomocí šroubů 127.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10340059

Cenové rozmezí
127,7672 Kč - 127,7672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Rozměr ventilátoru
    127.0 mm
  • Celková šířka
    127.0 mm
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317105

Cenové rozmezí
73,5903 Kč - 73,5903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    92.3 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317099

Cenové rozmezí
101,9042 Kč - 68,7828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    80.6 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 162.0 mm ocel

10644621

Cenové rozmezí
280,9964 Kč - 224,7859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    162.0 mm
  • Rozměr ventilátoru
    162.0 mm
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317082

Cenové rozmezí
63,8893 Kč - 63,8893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    60.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 80.0 mm ABS černá

10635421

Cenové rozmezí
66,1807 Kč - 40,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    71.4 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 40.0 mm ABS černá

10336021

Cenové rozmezí
44,2041 Kč - 27,1918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    32.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 120.0 mm ABS černá

10628768

Cenové rozmezí
80,6622 Kč - 49,6286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    104.9 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 162.0 mm ABS černá

10631317

Cenové rozmezí
171,3017 Kč - 105,4206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kulaté
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    162.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 240.0 mm ocel

10633663

Cenové rozmezí
274,4285 Kč - 274,4285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    240.0 mm
  • Rozměr ventilátoru
    240.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 92.0 mm ABS černá

10642269

Cenové rozmezí
73,425 Kč - 45,1802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.6 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 60.0 mm ABS černá

10642221

Cenové rozmezí
48,0458 Kč - 29,5624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    50.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 120.0 mm ocel

10336113

Cenové rozmezí
249,7414 Kč - 101,6836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    120.0 mm
  • Rozměr ventilátoru
    120.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 80.0 mm ocel

10316832

Cenové rozmezí
25,1419 Kč - 25,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    71.5 mm
  • Rozměr ventilátoru
    80.0 mm
černá Šroub Chrániče pro ventilátory

10317075

Cenové rozmezí
64,492 Kč - 64,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    43.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317112

Cenové rozmezí
113,1121 Kč - 113,1121 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    120.6 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 92.0 mm ocel

10316849

Cenové rozmezí
25,3511 Kč - 25,3511 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.5 mm
  • Rozměr ventilátoru
    92.0 mm