Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.
Produktová řada: SRRCOFM
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Rozměr ventilátoru | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,9972 Kč - 54,9972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 92,5917 Kč - 92,5917 Kč | 860 Skladem |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 47,6764 Kč - 47,6764 Kč | 18 Skladem |
ocel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 75,0568 Kč - 75,0568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
150.0 mm
150.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 237,4754 Kč - 237,4754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
105.4 mm
105.4 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 64,492 Kč - 64,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 113,1121 Kč - 113,1121 Kč | 20 Skladem |
|
|
|
||
| 45,1802 Kč - 73,425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 48,778 Kč - 48,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 28,2516 Kč - 28,2516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
50.0 mm
50.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 30,0644 Kč - 30,0644 Kč | 300 Skladem |
ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 293,407 Kč - 753,0548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 276,7991 Kč - 359,8388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
152.5 mm
152.5 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 59,557 Kč - 59,557 Kč | 70 Skladem |
ocel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 257,6951 Kč - 322,1328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 49,6286 Kč - 80,6622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 37,5386 Kč - 37,5386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
40.0 mm
40.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 25,3511 Kč - 25,3511 Kč | 6 Skladem |
ocel
|
92.0 mm
92.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 101,6836 Kč - 249,7414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 25,1419 Kč - 25,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
pomocí šroubů