Menu Vyhledávání

Prvky upevňovací – pro ventilátory

Skladem

Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.

Produktová řada: SRRCOFM

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Rozměr ventilátoru Způsob montáže Koupit
63,0139 Kč - 70,0152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
10340448 3,5307 Kč - 5,1455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pryž
4.5 mm
Push In
54,7654 Kč - 60,8503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
61,1152 Kč - 67,9057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
61,1152 Kč - 67,9057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
63,0139 Kč - 70,0152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
58,3405 Kč - 64,8226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
58,4257 Kč - 64,9174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
54,7654 Kč - 60,8503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
54,7654 Kč - 60,8503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
61,1152 Kč - 67,9057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
63,0139 Kč - 70,0152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
125.0 mm
zatlačovací
131,6003 Kč - 131,6003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
127.0 mm
Screw
257,1399 Kč - 257,1399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
127.0 mm
Screw
82,2501 Kč - 82,2501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
127.0 mm
Screw
30,9663 Kč - 30,9663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
120.0 mm
Screw
302,2093 Kč - 775,6465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
153.5 mm
Screw
285,1031 Kč - 370,634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
152.5 mm
Screw
75,798 Kč - 75,798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70,8463 Kč - 104,9613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 3
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS černá

20065690

Cenové rozmezí
70,0152 Kč - 63,0139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Prvky montážní - pro ventilátory montáž zatlačením 83.5 mm pryž

10340448

Cenové rozmezí
5,1455 Kč - 3,5307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
  • Způsob montáže
    Push In
  • Rozměr ventilátoru
    4.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS černá

20065706

Cenové rozmezí
60,8503 Kč - 54,7654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065737

Cenové rozmezí
67,9057 Kč - 61,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS černá

20065683

Cenové rozmezí
67,9057 Kč - 61,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065768

Cenové rozmezí
70,0152 Kč - 63,0139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065713

Cenové rozmezí
64,8226 Kč - 58,3405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065720

Cenové rozmezí
64,9174 Kč - 58,4257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065782

Cenové rozmezí
60,8503 Kč - 54,7654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065775

Cenové rozmezí
60,8503 Kč - 54,7654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065744

Cenové rozmezí
67,9057 Kč - 61,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Plastové chrániče pro ventilátory – zacvakávací Nacvaknutí 125.0 mm ABS šedá

20065751

Cenové rozmezí
70,0152 Kč - 63,0139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tvar
    Čtvercové
  • Rozměr ventilátoru
    125.0 mm
Držáky cedulek pomocí šroubů 127.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10340059

Cenové rozmezí
131,6003 Kč - 131,6003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Screw
  • Rozměr ventilátoru
    127.0 mm
  • Celková šířka
    127.0 mm
Držáky cedulek pomocí šroubů 127.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10340035

Cenové rozmezí
257,1399 Kč - 257,1399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Screw
  • Rozměr ventilátoru
    127.0 mm
  • Celková šířka
    127.0 mm
Držáky cedulek pomocí šroubů 127.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10340042

Cenové rozmezí
82,2501 Kč - 82,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Screw
  • Rozměr ventilátoru
    127.0 mm
  • Celková šířka
    127.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 120.0 mm ocel

10316771

Cenové rozmezí
30,9663 Kč - 30,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    Screw
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    104.8 mm
  • Rozměr ventilátoru
    120.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 153.5 mm ocel Chrom

10336120

Cenové rozmezí
775,6465 Kč - 302,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Materiál (podrobně)
    ocel C1008
  • Způsob montáže
    Screw
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    153.5 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 152.5 mm ocel

10235423

Cenové rozmezí
370,634 Kč - 285,1031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    Screw
  • Tvar
    kulaté
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    152.5 mm
  • Rozměr ventilátoru
    152.5 mm
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317105

Cenové rozmezí
75,798 Kč - 75,798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    92.3 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317099

Cenové rozmezí
104,9613 Kč - 70,8463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    80.6 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790