Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.
Produktová řada: SRRCOFM
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Rozměr ventilátoru | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,778 Kč - 48,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 37,5386 Kč - 37,5386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
40.0 mm
40.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 73,5903 Kč - 73,5903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 40,718 Kč - 66,1807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 59,557 Kč - 59,557 Kč | 70 Skladem |
ocel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 25,1419 Kč - 25,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 274,4285 Kč - 274,4285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
240.0 mm
240.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 224,7859 Kč - 280,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 63,8893 Kč - 63,8893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 27,1918 Kč - 44,2041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 49,6286 Kč - 80,6622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 54,9972 Kč - 54,9972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 92,5917 Kč - 92,5917 Kč | 860 Skladem |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 68,7828 Kč - 101,9042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 29,5624 Kč - 48,0458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 105,4206 Kč - 171,3017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 28,2516 Kč - 28,2516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
50.0 mm
50.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 30,0644 Kč - 30,0644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 293,407 Kč - 753,0548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 276,7991 Kč - 359,8388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
152.5 mm
152.5 mm
|
pomocí šroubů