Menu Vyhledávání

Prvky montážní - pro ventilátory 50.0 mm pryž silikonová šedá

This product has a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection, overall length is 119.2 mm | 4.693 in, head diameter is 8.0 mm | 0.315 in.
Nové objednací číslo:

10313350

Staré objednací číslo:

FMMS-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Materiál (podrobně) pryž silikonová
Průměr hlavy 8.0 mm
Celková délka 50.0 mm
Tvrdost 50 Shore
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás