10022672
QTPF-2BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 15,5549 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.626 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 15.9 mm |
| Tloušťka panelu | 0.157 - 0.244 in |
| Tloušťka panelu | 4.0 - 6.2 mm |
| rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky | 1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Typ nýtu | Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Tvar otvoru | obdélníkové |
| Uchycení nýtu | Čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) |
| Barva | černá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Předem smontovaný nýt | A |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |