10022665
QTPF-1BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 15,5549 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 15.9 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.626 in |
| Tloušťka panelu | 2.0 - 5.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.079 - 0.197 in |
| rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky | 0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Typ nýtu | Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Tvar otvoru | obdélníkové |
| Uchycení nýtu | Čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) |
| Barva | černá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Předem smontovaný nýt | A |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |