10155141
FQT-1BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,2137 Kč |
| 5000 - 9999 | 4,7972 Kč |
| 10000 + | 4,6823 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka panelu | 0.039 - 0.106 in |
|---|---|
| Tloušťka panelu | 1.0 - 2.7 mm |
| rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky | 8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in |
| Výška hlavy | 0.248 in |
| Výška hlavy | 6.3 mm |
| Typ nýtu | Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Tvar otvoru | obdélníkové |
| Uchycení nýtu | Čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) |
| Barva | černá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Předem smontovaný nýt | A |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |