10303337
551667
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 25,4338 Kč |
| 1000 - 3999 | 13,4425 Kč |
| 4000 + | 11,3368 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.63 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 16.0 mm |
| Průměr hlavy | 19.5 mm |
| Průměr hlavy | 0.768 in |
| Tloušťka panelu | 1.4 - 1.8 mm |
| Tloušťka panelu | 0.055 - 0.071 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 10.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.394 in |
| Průměr otvoru v pevném panelu | 10.0 mm | 0.394 in |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Typ nýtu | Zámky čtvrtotáčkové |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Tvar otvoru | kulaté |
| Uchycení nýtu | Čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) |
| Barva | černá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Style 2 |
| Předem smontovaný nýt | Ano |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |