10303320
551666
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 9,6949 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.433 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 11.0 mm |
| Průměr hlavy | 15.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.591 in |
| Tloušťka panelu | 0.055 - 0.177 in |
| Tloušťka panelu | 1.4 - 4.5 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 9.0 - 10.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.354 - 0.394 in |
| Průměr otvoru v pevném panelu | 9.5 mm | 0.374 in |
| Výška hlavy | 0.126 in |
| Výška hlavy | 3.2 mm |
| Typ nýtu | Zámky čtvrtotáčkové |
| Drážka | Snížená hlava s křížovou drážkou |
| Tvar otvoru | kulaté |
| Uchycení nýtu | Čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Barva | černá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Style 9 |
| Předem smontovaný nýt | A |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |