Menu Vyhledávání

Nýty čtvrtotáčkové černá 6.0 mm 8.2 mm (PT)

Vyrobeno z acetalového kopolymeru. Jedná se o rychloupínací montážní prvek, který se zamyká a odemyká pomocí čtvrtotáčkové hlavy – a poskytuje trvalé řešení montáže. Vyznačuje se hlavu s křížovou drážkou. Hodí se pro širokou škálu hloubek panelů a velikostí montážních otvorů.
Nové objednací číslo:

10303191

Staré objednací číslo:

551653

4088 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 9,8816 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 881,60 Kč

1000 x 9,8816 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 15.0 mm
Tloušťka panelu 6.0 - 8.2 mm
rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky 9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
Výška hlavy 3.7 mm
Typ nýtu Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Drážka Snížená hlava s křížovou drážkou
Tvar otvoru kulaté
Uchycení nýtu Čtvrtotáčkový
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Provedení 2
Předem smontovaný nýt N
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás