10303177
551651
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 8,3161 Kč |
| 5000 + | 7,0234 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.787 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 20.0 mm |
| Tloušťka panelu | 4.5 - 7.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.177 - 0.276 in |
| rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky | 7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Typ nýtu | Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové |
| Drážka | Snížená hlava s křížovou drážkou |
| Tvar otvoru | kulaté |
| Uchycení nýtu | Čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) |
| Barva | černá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Provedení | 1 |
| Předem smontovaný nýt | N |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |