10279120
495246
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 19,9356 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.591 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 15.0 mm |
| Tloušťka panelu | 1.6 - 5.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 - 0.197 in |
| rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky | 9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Typ nýtu | Zámky čtvrtotáčkové |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Tvar otvoru | obdélníkové |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Barva | přírodní |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Předem smontovaný nýt | A |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |