Menu Vyhledávání

Nýty čtvrtotáčkové černá 1.6 mm 5.0 mm (PT)

Vyrobeno z polyamidu. Otočte čtvrtotáčkový uzávěr tak, aby se spojovací prvek zamkl nebo uvolnil. Dodává se v předem sestaveném formátu pro větší pohodlí. Ideální pro případy, kdy nelze umístit zásuvku do rámu.
Nové objednací číslo:

10279113

Staré objednací číslo:

495245

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 19,9356 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

19 935,60 Kč

1000 x 19,9356 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 15.0 mm
Tloušťka panelu 1.6 - 5.0 mm
rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky 9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
Výška hlavy 6.0 mm
Typ nýtu Zámky čtvrtotáčkové
Drážka Hlava s drážkou
Tvar otvoru obdélníkové
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Předem smontovaný nýt A
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás