10279090
495241
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 18,5855 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 15.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.591 in |
| Tloušťka panelu | 6.0 - 8.2 mm |
| Tloušťka panelu | 0.236 - 0.323 in |
| Výška hlavy | 0.15 in |
| Výška hlavy | 3.8 mm |
| Typ nýtu | Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové |
| Drážka | Snížená hlava s křížovou drážkou |
| Tvar otvoru | kulaté |
| Uchycení nýtu | Čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) |
| Barva | černá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Style 6 |
| Předem smontovaný nýt | Ne |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |