10279083
495240
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 16,0146 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 18.7 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.736 in |
| Tloušťka panelu | 4.0 - 7.5 mm |
| Tloušťka panelu | 0.157 - 0.295 in |
| Výška hlavy | 3.6 mm |
| Výška hlavy | 0.142 in |
| Typ nýtu | Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové |
| Drážka | Snížená hlava s křížovou drážkou |
| Tvar otvoru | kulaté |
| Uchycení nýtu | Čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) |
| Barva | černá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Style 6 |
| Předem smontovaný nýt | Ne |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |