Menu Vyhledávání

Nýty čtvrtotáčkové černá 3.5 mm 6.0 mm (PT)

Vyrobeno z acetalu (POM). Rychloupínací uzávěr, který je vhodný pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba rychle vyměnit.
Nové objednací číslo:

10279076

Staré objednací číslo:

495239

850 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 14,5783 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

14 578,30 Kč

1000 x 14,5783 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 19.9 mm
Tloušťka panelu 3.5 - 6.0 mm
Výška hlavy 2.9 mm
Typ nýtu Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Drážka Snížená hlava s křížovou drážkou
Tvar otvoru kulaté
Uchycení nýtu Čtvrtotáčkový
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Style 6
Předem smontovaný nýt Ne
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás