10279045
495235
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 13,3574 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.559 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 14.2 mm |
| Tloušťka panelu | 0.177 - 0.236 in |
| Tloušťka panelu | 4.5 - 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Typ nýtu | Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové |
| Drážka | Snížená hlava s křížovou drážkou |
| Tvar otvoru | kulaté |
| Uchycení nýtu | Čtvrtotáčkový |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) |
| Barva | černá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Style 6 |
| Předem smontovaný nýt | Ne |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |